台達自1971年成立迄今已跨越五十周年。特別以「影響50 迎向50」為主題,開展一系列活動,向同仁、客戶、外部專家顧問以及過往成就台達的各界人士表達由衷感謝。台達以電力電子的核心技術發揮所長,致力於電子產業的發展,更期許能成為世界級企業公民迎向下一個50年。台達50周年系列活動,以「節用厚生」呼應台達經營使命「環保 節能 愛地球」。「節用」,指的是對能源的珍惜,也就是台達一直以來的致力提升能源效率;「厚生」,則是厚待萬物與環境,關心水資源與海洋生態,讓改變發生讓世界更美好。
創辦人暨榮譽董事長鄭崇華先生表示,台達創立50年,致力提升產品能源效率。感謝一路走來給予台達支持與協助的夥伴們。下個50年,面對全球氣候變遷的風險與機會,期許台達持續以電力電子的核心技術,為全球暖化的減緩與調適盡一己之力。此外,在這對台達格具意義的一年,希望藉由台達「影響50 迎向50」的系列活動,可以與員工、社會大眾一起努力「節用厚生」。
董事長海英俊先生表示,台達從創立至今,在同仁共同努力之下,2020年營收已突破新台幣兩千八百億,市值亦曾突破八千億元。台達專注於產品能源轉換效率的提升,2010~2019年間,為客戶節省314億度電,約當減碳近1,674萬公噸的二氧化碳;此外,台達已連續十年入選道瓊永續世界指數,今年亦獲得CDP「氣候變遷 」與「水安全」兩大環境主題評鑑為雙「A」領導級企業,以及供應鏈議合評價最高等級「A」級的肯定,顯示台達不僅以具體行動因應氣候變遷,亦積極攜手事業夥伴打造永續價值鏈。
執行長鄭平先生表示,台達日前加入全球再生能源倡議組識RE100,承諾將於2030年達成100%使用再生能源及碳中和的總目標,這是台達積極對環境負責,也是永續經營的基礎。自2010品牌元年至今,台達品牌價值十年來持續成長,去年達到3.31億美元。展望未來,工業自動化、樓宇自動化、電動車、能源基礎設施以及資通訊基礎設施等市場規模龐大,台達將持續向前邁進,力求突破。
品牌長郭珊珊女士表示,節用厚生呼應台達的經營理念,以此念為中心思想,開展出50周年相關系列活動。台達電子文教基金會長期關注水資源議題,在拍攝《水起.台灣》影片期間,注意到珊瑚白化問題,因此有了厚生海洋 - 復育珊瑚的倡議行動。即將於5/21登場的「台達50影像音樂會」,也特別選用BBC生態紀錄片《藍色星球II》,盼以海洋之美吸引大眾對海洋生態的重視。此外,七月也將於松菸園區舉辦台達50周年特展,以節用能源厚待萬物與環境為主題,結合舉辦論壇講座,與社會分享台達50年的積累,並迎向下個50年。
